GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle¶
Gigabit Ethernet for Machine Vision (oder kurz „GigE Vision®“) ist ein industrieller Standard für Kameraschnittstellen, der auf UDP/IP basiert (siehe http://www.gigevision.com). Der rc_visard nutzt den GigE Vision®-Standard der Version 2.0 und ist damit mit allen GigE Vision®-2.0-Standard-konformen Frameworks und Bibliotheken kompatibel.
GigE Vision® verwendet GenICam (Generic Interface for Cameras), um die Eigenschaften der Kamera bzw. des Geräts zu beschreiben. Für nähere Informationen zu dieser generischen Programmierschnittstelle für Kameras siehe http://www.genicam.org/.
Über diese Schnittstelle stellt der rc_visard folgende Funktionen zur Verfügung:
- Discovery-Mechanismus,
- IP-Konfiguration,
- Konfiguration kamerabezogener Parameter,
- Bildaufnahme und
- Zeitsynchronisierung über das im Standard IEEE 1588-2008 definierte Precision Time Protocol (PTPv2).
Bemerkung
Der rc_visard unterstützt Jumbo-Frames mit einer Größe bis 9000 Byte. Für höchste Leistung wird empfohlen, die maximale Übertragungseinheit (MTU) des GigE-Vision-Clients auf 9000 zu stellen.
Bemerkung
Über seine Homepage stellt Roboception Tools und eine C++-Programmierschnittstelle mit Beispielen zum Discovery-Mechanismus, zur Konfiguration und zum Bild-Streaming über die GigE Vision/GenICam-Schnittstelle zur Verfügung (http://www.roboception.com/download).
GigE Vision Ports¶
GigE Vision ist ein UDP basiertes Protokoll. Auf dem rc_visard sind die UDP Ports statisch und bekannt:
- UDP Port 3956: GigE Vision Control Protocol (GVCP). Zum Auffinden, steuern und konfigurieren des Geräts.
- UDP Port 50010: Stream channel source port. Nutzt das GigE Vision Stream Protocol (GVSP) zum transferieren der Bilder.
Wichtige Parameter der GenICam-Schnittstelle¶
Die folgende Liste enthält einen Überblick über relevante GenICam-Parameter des rc_visard, die über die GenICam-Schnittstelle abgerufen und/oder geändert werden können. Neben den Standardparametern, die in der Standard Feature Naming Convention (SFNC, siehe http://www.emva.org/standards-technology/genicam/genicam-downloads/) definiert werden, bietet der rc_visard zudem eigene Parameter, die sich auf spezielle Eigenschaften der Module Kamera und Stereo-Matching beziehen.
Wichtige Standardparameter der GenICam-Schnittstelle¶
Kategorie: ImageFormatControl¶
ComponentSelector- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
Intensity,IntensityCombined,Disparity,ConfidenceoderError - Voreinstellung: -
- Beschreibung: Erlaubt dem Benutzer, einen der fünf Bild-Streams zur Konfiguration auszuwählen (siehe Verfügbare Bild-Streams).
- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
ComponentIDValue(schreibgeschützt)- Typ: Integer
- Beschreibung: ID des vom
ComponentSelectorausgewählten Bild-Streams.
ComponentEnable- Typ: Boolean
- Voreinstellung: -
- Beschreibung: Ist der Parameter auf
truegesetzt, aktiviert er den imComponentSelectorausgewählten Bild-Stream. Anderenfalls deaktiviert er diesen Stream. ÜberComponentSelectorundComponentEnablelassen sich einzelne Bild-Streams ein- und ausschalten.
Width(schreibgeschützt)- Typ: Integer
- Beschreibung: Bildbreite des vom
ComponentSelectorausgewählten Bild-Streams in Pixeln.
Height(schreibgeschützt)- Typ: Integer
- Beschreibung: Bildhöhe des vom
ComponentSelectorausgewählten Bild-Streams in Pixeln.
WidthMax(schreibgeschützt)- Typ: Integer
- Beschreibung: Maximale Breite eines Bildes.
HeightMax(schreibgeschützt)- Typ: Integer
- Beschreibung: Maximale Höhe eines Bildes im Stream. Der Wert beträgt aufgrund der gestapelten Bilder der linken und rechten Kamera im
IntensityCombined-Stream immer 1920 Pixel (siehe Verfügbare Bild-Streams).
PixelFormat- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
Mono8oderYCbCr411_8(nur bei Farbkameras),Coord3D_C16,Confidence8undError8 - Beschreibung: Pixelformat der selektierten Komponente. Die Aufzählung erlaubt nur aus Pixelformaten auszuwählen, die für die ausgewählte Komponente möglich sind. Bei einer Farbkamera kann man bei den Komponenten
IntensityundIntensityCombinedzwischen den PixelformatenMono8oderYCbCr411_8wählen.
- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
Kategorie: AcquisitionControl¶
AcquisitionFrameRate- Typ: Float, Wertebereich: 1–25 Hz
- Voreinstellung: 25 Hz
- Beschreibung: Bildwiederholrate der Kamera (FPS).
ExposureAuto- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
Continuous,Out1High,AdaptiveOut1,HDRoderOff - Voreinstellung:
Continuous - Beschreibung: Kombiniert
exp_control(Belichtungsregelung) undexp_auto_mode(Belichtungszeitautomatik Modus).Offentspricht Manual Belichtungsregelung.Continuous,Out1HighoderAdaptiveOut1aktivieren Auto Belichtungsregelung mit dem entsprechenden Belichtungszeitautomatik Modus wobeiContinuousdem Normalexp_auto_modeentspricht.HDRaktiviert die HDR Belichtungsregelung.
- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
ExposureTime- Typ: Float, Wertebereich: 66–18000 µs
- Voreinstellung: 5000 µs
- Beschreibung: Belichtungszeit der Kameras für den manuellen Belichtungsmodus, ausgedrückt in Mikrosekunden (Belichtungszeit).
Kategorie: AnalogControl¶
GainSelector(schreibgeschützt)- Typ: Aufzählung, Wert: ist immer
All - Voreinstellung:
All - Beschreibung: Der rc_visard unterstützt aktuell nur einen globalen Verstärkungsfaktor.
- Typ: Aufzählung, Wert: ist immer
Gain- Typ: Float, Wertebereich: 0–18 dB
- Voreinstellung: 0 dB
- Beschreibung: Verstärkungsfaktor der Kameras für den manuellen Belichtungsmodus, ausgedrückt in Dezibel (Verstärkungsfaktor).
BalanceWhiteAuto(nur für Farbkameras)- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
ContinuousoderOff - Voreinstellung:
Continuous - Beschreibung: Lässt sich für den manuellen Weißabgleich auf
Offbzw. für den automatischen Weißabgleich aufContinuoussetzen. Dieser Parameter ist nur für Farbkameras verfügbar (Weißabgleich).
- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
BalanceRatioSelector(nur für Farbkameras)- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
RedoderBlue - Voreinstellung:
Red - Beschreibung: Auswahl des Verhältnisses welches mit
BalanceRatioeinstellbar ist.Redbedeutet Verhältnis von Rot zu Grün, undBluebedeutet Verhältnis von Blau zu Grün. Diese Einstellung ist nur für Farbkameras verfügbar.
- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
BalanceRatio(nur für Farbkameras)- Typ: Float, Wertebereich: 0.125 – 8
- Voreinstellung: 1.2 wenn
Redund 2.4 wennBlueimBalanceRatioSelectoreingestellt sind - Beschreibung: Gewichtung vom roten oder blauen zum grünen Farbkanal. Diese Einstellung ist nur für Farbkameras verfügbar (wb_ratio).
Kategorie: DigitalIOControl¶
LineSelector- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
Out1,Out2,In1oderIn2 - Voreinstellung:
Out1 - Beschreibung: Wählt den Ein- oder Ausgang, um den aktuellen Zustand abzufragen oder die Betriebsart zu setzen.
- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
LineStatus(schreibgeschützt)- Typ: Boolean
- Beschreibung: Aktueller Zustand des mit
LineSelectorausgewählten Ein- oder Ausgangs.
LineStatusAll(schreibgeschützt)- Typ: Integer
- Beschreibung: Aktueller Zustand der Ein- und Ausgänge, welche in den unteren vier Bits angegeben werden.
Tab. 69 Bedeutung der Bits des LineStatusAllParameters.¶Bit 4 3 2 1 GPIO Eingang 2 Eingang 1 Ausgang 2 Ausgang 1
LineSource- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
ExposureActive,ExposureAlternateActive,LowoderHigh - Voreinstellung:
Low - Beschreibung: Betriebszustand des mit
LineSelectorgewählten Ausgangs, wie im Abschnitt zum IOControl Modul beschrieben (out1_mode und out2_mode). Siehe auch den ParameterAcquisitionAlternateFilterzum Filtern von Bildern im BetriebszustandExposureAlternateActive.
- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
Kategorie: TransportLayerControl / PtpControl¶
PtpEnable- Typ: Boolean
- Voreinstellung:
false - Beschreibung: Schaltet die PTP-Synchronisierung ein und aus.
Kategorie: Scan3dControl¶
Scan3dDistanceUnit(schreibgeschützt)- Typ: Aufzählung, Wert: ist immer
Pixel - Beschreibung: Einheit für die Disparitätsmessungen, ist immer
Pixel.
- Typ: Aufzählung, Wert: ist immer
Scan3dOutputMode(schreibgeschützt)- Typ: Aufzählung, Wert: ist immer
DisparityC - Beschreibung: Modus für die Tiefenmessungen, ist immer
DisparityC.
- Typ: Aufzählung, Wert: ist immer
Scan3dFocalLength(schreibgeschützt)- Typ: Float
- Beschreibung: Brennweite des mit
ComponentSelectorausgewählten Bild-Streams in Pixeln. Im Fall der KomponentenDisparity,ConfidenceundErrorhängt der Wert auch von der Auflösung ab, die implizit überDepthQualityeingestellt wurde.
Scan3dBaseline(schreibgeschützt)- Typ: Float
- Beschreibung: Basisabstand der Stereokamera in Metern.
Scan3dPrinciplePointU(schreibgeschützt)- Typ: Float
- Beschreibung: Horizontale Position des Bildhauptpunktes des mit
ComponentSelectorausgewählten Bild-Streams. Im Fall der KomponentenDisparity,ConfidenceundErrorhängt der Wert auch von der Auflösung ab, die implizit überDepthQualityeingestellt wurde.
Scan3dPrinciplePointV(schreibgeschützt)- Typ: Float
- Beschreibung: Vertikale Position des Bildhauptpunktes des mit
ComponentSelectorausgewählten Bild-Streams. Im Fall der KomponentenDisparity,ConfidenceundErrorhängt der Wert auch von der Auflösung ab, die implizit überDepthQualityeingestellt wurde.
Scan3dCoordinateScale(schreibgeschützt)- Typ: Float
- Beschreibung: Der Skalierungsfaktor, der mit den Disparitätswerten im Disparitätsbild-Stream zu multiplizieren ist, um die tatsächlichen Disparitätswerte zu erhalten. Der Wert beträgt immer 0,0625.
Scan3dCoordinateOffset(schreibgeschützt)- Typ: Float
- Beschreibung: Der Versatz, der zu den Disparitätswerten im Disparitätsbild-Stream addiert werden muss, um die tatsächlichen Disparitätswerte zu erhalten. Für den rc_visard beträgt der Wert immer 0 und kann daher ignoriert werden.
Scan3dInvalidDataFlag(schreibgeschützt)- Typ: Boolean
- Beschreibung: Ist immer
true, was bedeutet, dass ungültige Daten im Disparitätsbild mit einem spezifischen Wert markiert werden, der durch den ParameterScan3dInvalidDataValuedefiniert wird.
Scan3dInvalidDataValue(schreibgeschützt)- Typ: Float
- Beschreibung: Ist der Wert, der für ungültige Disparität steht. Der Wert ist immer 0, was bedeutet, dass Disparitätswerte von 0 immer ungültigen Messungen entsprechen. Um zwischen ungültigen Disparitätsmessungen und Messungen, bei denen die Disparität aufgrund der unendlich weit entfernten Objekte 0 beträgt, unterscheiden zu können, wird der Disparitätswert für den letztgenannten Fall auf 0,0625 gesetzt. Dies entspricht noch immer einer Objektentfernung von mehreren hundert Metern.
Kategorie: ChunkDataControl¶
ChunkModeActive- Typ: Boolean
- Voreinstellung:
false - Beschreibung: Schaltet Chunk-Daten an, die mit jedem Bild mitgeliefert werden.
Besondere Parameter der GenICam-Schnittstelle des rc_visard¶
Kategorie: DeviceControl¶
RcSystemReady(schreibgeschützt)- Typ: Boolean
- Beschreibung: Gibt an, ob der Bootprozess des Geräts abgeschlossen ist und alle Modules laufen.
RcParamLockDisable- Typ: Boolean
- Voreinstellung:
false - Beschreibung: Wenn dieser Wert auf true gesetzt ist, werden die Kamera- und Tiefenbildparameter nicht gesperrt, wenn ein GigE Vision Client mit dem Gerät verbunden wird. Es ist zu beachten, dass – abhängig vom verbundenen GigE Vision Client – Parameteränderungen durch andere Anwendungen (z.B. die Web GUI) möglicherweise nicht durch den GigE Vision Client bemerkt werden, was zu ungewolltem Verhalten führen kann.
Kategorie: AcquisitionControl¶
AcquisitionAlternateFilter- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
Off,OnlyHighoderOnlyLow - Voreinstellung:
Off - Beschreibung: Falls dieser Parameter auf
OnlyHigh(oder entsprechendOnlyLow) und dieLineSourcefür mindestens einen Ausgang aufExposureAlternateActiveeingestellt wird, dann werden nur die Kamerabilder übertragen, welche aufgenommen wurden, während der konfigurierte Ausgang an war, d.h. ein potentiell angeschlossener Projektor war an (oder beiOnlyLowentsprechend aus). Dieser Parameter ist ein einfaches Mittel um nur Bilder ohne ein projiziertes Muster zu bekommen. Der minimale Zeitunterschied zwischen einem Kamera- und einem Disparitätsbild ist in diesem Fall etwa 40 ms (siehe IOControl).
- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
AcquisitionMultiPartMode- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
SingleComponentoderSynchronizedComponents - Voreinstellung:
SingleComponent - Beschreibung: Nur wirksam im MultiPart-Modus. Ist dieser Parameter auf
SingleComponentgesetzt, werden die Bilder jeweils sofort als einzelne Komponente pro Frame/Puffer geschickt, sobald sie verfügbar sind. Dies entspricht dem Verhalten von Clients, die MultiPart nicht unterstützen. Ist dieser Parameter aufSynchronizedComponentsgesetzt, werden die aktivierten Komponenten auf dem rc_visard zeitlich synchronisiert und in einem gemeinsamen Frame/Puffer versendet – allerdings nur, falls alle für diesen Zeitpunkt verfügbar sind.
- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
ExposureTimeAutoMax- Typ: Float, Wertebereich: 66–18000 µs
- Voreinstellung: 18000 µs
- Beschreibung: Maximale Belichtungszeit im automatischen Belichtungsmodus (Maximale Belichtungszeit).
ExposureRegionOffsetX- Typ: Integer, Wertebereich: 0 bis maximale Bildbreite
- Voreinstellung: 0
- Beschreibung: Horizontaler Offset des Bereichs für die Belichtungszeitregelung in Pixeln.
ExposureRegionOffsetY- Typ: Integer, Wertebereich: 0 bis maximale Bildhöhe
- Voreinstellung: 0
- Beschreibung: Vertikaler Offset des Bereichs für die Belichtungszeitregelung in Pixeln.
ExposureRegionWidth- Typ: Integer, Wertebereich: 0 bis maximale Bildbreite
- Voreinstellung: 0
- Beschreibung: Breite des Bereichs für die Belichtungszeitregelung in Pixeln.
ExposureRegionHeight- Typ: Integer, Wertebereich: 0 bis maximale Bildhöhe
- Voreinstellung: 0
- Beschreibung: Höhe des Bereichs für die Belichtungszeitregelung in Pixeln.
RcExposureAutoAverageMax- Typ: Float, Wertebereich 0-1
- Voreinstellung: 0.75
- Beschreibung: Maximale Helligkeit der automatischen Belichtungszeitsteuerung als Wert zwischen 0 (dunkel) und 1 (hell).
RcExposureAutoAverageMin- Typ: Float, Wertebereich 0-1
- Voreinstellung: 0.25
- Beschreibung: Minimale Helligkeit der automatischen Belichtungszeitsteuerung als Wert zwischen 0 (dunkel) und 1 (hell).
Kategorie: Scan3dControl¶
FocalLengthFactor(schreibgeschützt)- Typ: Float
- Beschreibung: Brennweite skaliert auf eine Bildbreite von einem Pixel. Um die Brennweite für ein bestimmtes Bild in Pixeln zu ermitteln, muss dieser Wert mit der Breite des empfangenen Bilds multipliziert werden. Siehe auch den Parameter
Scan3dFocalLength.
Baseline(schreibgeschützt)- Typ: Float
- Beschreibung: Dieser Parameter ist überholt. Der Parameter
Scan3dBaselinesollte stattdessen benutzt werden.
Kategorie: DepthControl¶
DepthAcquisitionMode- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
SingleFrame,SingleFrameOut1oderContinuous - Voreinstellung:
Continuous - Beschreibung: Im Modus
SingleFramewird das Stereo-Matching mit jedem Aufruf vonDepthAcquisitionTriggerdurchgeführt. Der ModusSingleFrameOut1kann zum Kontrollieren eines externen Projektors genutzt werden. Dabei wird bei jedem TriggerOut1aufExposureAlternateActiveund nach dem Empfangen der Stereobilder aufLowgesetzt. Im ModusContinuouswird das Stereo-Matching kontinuierlich durchgeführt.
- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
DepthAcquisitionTrigger- type: Command
- Beschreibung: Dieses Kommando triggert das Stereo-Matching auf den nächsten verfügbaren Stereobildern, falls
DepthAcquisitionModeaufSingleFrameoderSingleFrameOut1eingestellt ist.
DepthQuality- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
Low,Medium,HighoderFull(nur mit StereoPlus-Lizenz) - Voreinstellung:
High - Beschreibung: Qualität der Disparitätsbilder. Eine geringere
DepthQualityführt zu Disparitätsbildern mit einer geringeren Auflösung (Qualität).
- Typ: Aufzählung, mögliche Werte:
DepthDoubleShot- Typ: Boolean
- Voreinstellung:
false - Beschreibung:
Truezum Verbessern des Stereo-Matching-Resultats bei Szenen mit Projektor. Löcher im Tiefenbild werden gefüllt mit Tiefendaten aus dem Stereo Matching des Bildpaars ohne Projektormuster (Double-Shot).
DepthStaticScene- Typ: Boolean
- Voreinstellung:
false - Beschreibung:
Truezum Mitteln über acht aufeinanderfolgende Kamerabilder zur Verbesserung des Stereo-Matching-Resultats (Statisch).
DepthSmooth(schreibgeschützt ohne StereoPlus-Lizenz)- Typ: Boolean
- Voreinstellung:
false - Beschreibung:
Trueum Disparitätswerte zu glätten (Glättung).
DepthFill- Typ: Integer, Wertebereich: 0–4 Pixel
- Voreinstellung: 3 Pixel
- Beschreibung: Wert in Pixeln für Füllen.
DepthSeg- Typ: Integer, Wertebereich: 0–4000 Pixel
- Voreinstellung: 200 Pixel
- Beschreibung: Wert in Pixeln für Segmentierung.
DepthMinConf- Typ: Float, Wertebereich: 0.0–1.0
- Voreinstellung: 0.0
- Beschreibung: Wert für die Minimale Konfidenz-Filterung.
DepthMinDepth- Typ: Float, Wertebereich: 0.1–100.0 m
- Voreinstellung: 0.1 m
- Beschreibung: Wert in Metern für die Minimale Abstands-Filterung.
DepthMaxDepth- Typ: Float, Wertebereich: 0.1–100.0 m
- Voreinstellung: 100.0 m
- Beschreibung: Wert in Metern für die Maximale Abstands-Filterung.
DepthMaxDepthErr- Typ: Float, Wertebereich: 0.01–100.0 m
- Voreinstellung: 100.0 m
- Beschreibung: Wert in Metern für die Maximale Fehler-Filterung.
Chunk-Daten¶
Der rc_visard unterstützt Chunk-Parameter, die mit jedem Bild mitgeschickt werden. Chunk-Parameter haben alle den Präfix Chunk. Ihre Bedeutung entspricht den gleichlautenden Nicht-Chunk-Parametern. Sie passen jedoch immer zu dem zugehörigen Bild. Zum Beispiel hängt Scan3dFocalLength von ComponentSelector und DepthQuality ab, da die Bildauflösung von beiden Parametern abhängt. Der Parameter ChunkScan3dFocalLength, welcher zu einem Bild geliefert wird, passt hingegen zu der Auflösung dieses Bildes.
Nützliche Chunk-Parameter:
ChunkComponentSelectorselektiert, für welche Komponente Chunk-Daten aus dem MultiPart-Puffer gelesen werden.ChunkComponentIDundChunkComponentIDValuedienen der eindeutigen Zuordnung des Bildes zu seiner Komponente (z.B. Kamerabild oder Disparitätsbild), ohne dies vom Bildformat oder der Bildgröße ableiten zu müssen.ChunkLineStatusAllbietet den Status der Ein- und Ausgänge zum Zeitpunkt der Bildaufnahme. SieheLineStatusAllfür eine Beschreibung der Bits.ChunkScan3d...sind nützlich zur 3D-Rekonstruktion wie im Abschnitt Umwandlung von Bild-Streams beschrieben.ChunkPartIndexgibt den Index des Bild-Parts im MultiPart-Block für die ausgewählte Komponente (ChunkComponentSelector) zurück.ChunkRcOut1Reductiongibt den Anteil der Bildhelligkeit an, um den Bilder mit GPIO Ausgang 1 (Out1) LOW dunkler sind als Bilder mit Out1 HIGH. Ein Wert von beispielsweise 0.2 bedeutet, dass die Bilder mit GPIO Out1 LOW 20% weniger Helligkeit haben als Bilder mit GPIO Out1 HIGH. Dieser Wert ist nur verfügbar, wennexp_auto_modeder Stereokamera aufAdaptiveOut1oderOut1Highgesetzt ist (auto exposure mode).
Chunk-Daten werden durch das Setzen des GenICam-Parameters ChunkModeActive auf True eingeschaltet.
Verfügbare Bild-Streams¶
Der rc_visard stellt über die GenICam-Schnittstelle die folgenden fünf Bild-Streams zur Verfügung:
| Name der Komponente | PixelFormat | Beschreibung |
|---|---|---|
Intensity |
Mono8 (monochrome Kameras)YCbCr411_8 (Farbkameras) |
Rektifiziertes Bild der linken Kamera |
IntensityCombined |
Mono8 (monochrome Kameras)YCbCr411_8 (Farbkameras) |
Rektifiziertes Bild der linken Kamera, gestapelt auf das rektifizierte Bild der rechten Kamera |
Disparity |
Coord3D_C16 |
Disparitätsbild in gewünschter Auflösung, d.h. DepthQuality in Full, High, Medium oder Low |
Confidence |
Confidence8 |
Konfidenzbild |
Error |
Error8 (Sonderformat: 0x81080001) |
Fehlerbild |
Jedes Bild wird mit einem Zeitstempel und dem in der Tabelle angegebenen PixelFormat ausgegeben. Dieses PixelFormat sollte verwendet werden, um zwischen den verschiedenen Bildtypen zu unterscheiden. Bilder, die den gleichen Aufnahmezeitpunkt haben, können durch Vergleich der GenICam-Zeitstempel einander zugeordnet werden.
Umwandlung von Bild-Streams¶
Das Disparitätsbild enthält vorzeichenlose 16-Bit-Ganzzahlwerte. Diese Werte müssen mit dem im GenICam-Parameter Scan3dCoordinateScale angegebenen Skalierungsfaktor multipliziert werden, um die Disparitätswerte in Pixeln zu ermitteln. Um die 3D-Objektkoordinaten aus den Disparitätswerten berechnen zu können, werden die Brennweite, der Basisabstand und der Bildhauptpunkt benötigt. Diese Parameter werden als GenICam-Parameter Scan3dFocalLength, Scan3dBaseline, Scan3dPrincipalPointU und Scan3dPrincipalPointV zur Verfügung gestellt. Die Brennweite und der Bildhauptpunkt hängen von der Bildauflösung der mit dem ComponentSelector selektierten Komponente ab. Sind diese Werte bekannt, können die Pixel-Koordinaten und die Disparitätswerte mithilfe der im Abschnitt Berechnung von Tiefenbildern und Punktwolken angegebenen Gleichungen in 3D-Objektkoordination im Kamera-Koordinatensystem umgerechnet werden.
Bemerkung
Das Kamera-Koordinatensystem des rc_visard ist in Sensor-Koordinatensystem definiert.
Unter der Annahme, dass es sich bei um den 16-Bit-Disparitätswert in der Spalte
und Zeile
eines Disparitätsbildes handelt, ist der Fließkomma-Disparitätswert in Pixeln
gegeben durch
Die 3D-Rekonstruktion (in Metern) kann wie folgt mit den GenICam-Parametern durchgeführt werden:
Das Konfidenzbild umfasst vorzeichenlose 8-Bit-Ganzzahlwerte. Diese Werte müssen durch 255 geteilt werden, um die zwischen 0 und 1 liegenden Konfidenzwerte zu berechnen.
Das Fehlerbild umfasst vorzeichenlose 8-Bit-Ganzzahlwerte. Der Fehler muss mit dem im GenICam-Parameter Scan3dCoordinateScale angegebenen Skalierungsfaktor multipliziert werden, um die Disparitätsfehlerwerte
in Pixeln zu ermitteln. Der Beschreibung in Konfidenz- und Fehlerbilder zufolge lässt sich der Tiefenfehler
(in Metern) mit den GenICam-Parametern wie folgt berechnen:
Bemerkung
Chunk-Daten sollten nach Möglichkeit mit dem Parameter ChunkModeActive angeschaltet und die zum Bild zugehörigen Parameter ChunkScan3dCoordinateScale, ChunkScan3dFocalLength, ChunkScan3dBaseline, ChunkScan3dPrincipalPointU und ChunkScan3dPrincipalPointV genutzt werden, denn deren Werte passen zu der Auflösung des zugehörigen Bildes.
Für nähere Informationen zu Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbildern siehe Stereo-Matching.