Fehlerbehebung¶
Hardware-Probleme¶
LED leuchtet nicht
Die 3D Stereokamera startet nicht.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen und gesichert sind.
- Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Gleichspannung (24 V) mit korrekter Polarität am Spannungsversorgungsstecker an den mit Power und Ground gekennzeichneten Pins anliegt, wie in Steckerbelegung für den Stromanschluss beschrieben. Der Anschluss der Kamera an Spannungen außerhalb des spezifizierten Bereichs, an Wechselstrom, mit umgekehrter Polarität oder an eine Versorgung mit Spannungsspitzen führt zu dauerhaften Hardwareschäden.
Zuverlässigkeitsprobleme und/oder mechanische Schäden
Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass die Umgebungsbedingungen (Vibration, Schock, Resonanz und Temperatur) außerhalb des spezifizierten Bereichs liegen. Bitte beachten Sie die spezifizierten Umgebungsbedingungen.
- Der Betrieb der 3D Stereokamera außerhalb der spezifizierten Umgebungsbedingungen kann zu Schäden führen und führt zum Erlöschen der Garantie.
Elektrischer Schlag beim Berühren des Projektors
Dies deutet auf einen elektrischen Fehler in der Kamera, in der Verkabelung oder in der Stromversorgung oder im angrenzenden System hin.
- Schalten Sie die Anlage sofort stromlos, trennen Sie die Kabel und lassen Sie die Geräte und Installation von einer Elektrofachkraft überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass das Projektorgehäuse ordnungsgemäß geerdet ist; prüfen Sie auf große Erdschleifen.
Spärlich befüllte Tiefenbilder¶
Die Tiefenbilder der 3D Stereokamera, die mit dem SGM®Producer gesehen werden können, können fehlende Werte aufweisen, die schwarz dargestellt werden. Fehlende Werte in der Nähe von Objektgrenzen sind normal. Wenn große Teile des Tiefenbildes ungültig sind, kann dies folgende Gründe haben:
- Die Szene kann außerhalb des aktuellen Arbeitsbereichs der 3D Stereokamera liegen. Abhängig von der Tiefenbildqualität wird durch die Verringerung des Parameters Maximaler Abstand auch die mögliche minimale Entfernung verringert. Siehe auch Tab. 2 für Beispiele von möglichen Tiefenbereichen.
- Bei Objekten ohne Textur können Tiefenwerte fehlen. In diesem Fall sollte der interne Random-Dot-Projektor für die Projektion einer künstlichen Textur verwendet werden. Für Tiefenbilder, die im Single-Shot-Modus aufgenommen werden, sollte als DepthAcquisitionMode in der Kategorie DepthControl der Modus Single+Out1 gewählt werden. Für kontinuierlich berechnete Tiefenbilder sollte der Projektor für jedes zweite Bild eingeschaltet werden, indem in der Kategorie DigitalIOControl Out1 auf ExposureAlternateActive gesetzt wird.
- Der Fokus kann für den Arbeitsbereich ungeeignet sein. Bitte überprüfen Sie die Schärfe mit einem Kalibriermuster, wie in Fokus einstellen beschrieben.
- Die Kalibrierung der 3D Stereokamera kann ungenau sein. Bitte überprüfen Sie die Kalibrierung wie in Kalibrierung beschrieben.