Zulassungen und Normen¶
Genehmigungen¶
Die 3D Stereokamera hat die folgenden Zulassungen erhalten:

- EG-Konformitätserklärung

- UK Konformität geprüft

- IP54 Schutzart nach IEC-Norm 60529

- ROHS-konform gemäß der EU-Richtlinie 2011/65/EU

- WEEE-konform gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG
Elektronische und Sicherheitsstandards¶
Die 3D Stereokamera wurde so konzipiert, dass er die Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU erfüllt. Die 3D Stereokamera besteht aus dem Projektor und zwei industriellen Vision-Kameras.
Der Projektor wurde getestet und entspricht den Vorgaben der folgenden Normen:
- EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 : Störaussendung
- EN 61000-6-2:2005: Störfestigkeit
- EN 62471:2008 / IEC 62471:2008 : Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen
Die Industriekameras wurden auf der Grundlage der folgenden harmonisierten Normen geprüft:
- EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 : Störaussendung
- EN 61000-6-2:2005: Störfestigkeit
Für den industriellen Einsatz in den USA und Kanada ist die 3D Stereokamera von den technischen Anforderungen nach 47 CFR § 15 und ICES-003 ausgenommen.
Umweltvorschriften¶
EU-RoHS-Richtlinie¶
Alle Komponenten der 3D Stereokamera, einschließlich des Projektor, der Industriekameras, der Verkabelung und der Struktur entsprechen den Bestimmungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS 2). Artikel, die in der RoHS-Richtlinie ausgenommen sind, sind von diesen Normen ausgenommen.
REACH-Verordnung¶
Alle Bestandteile der 3D Stereokamera, einschließlich des Projektor, der Industriekameras, der Verkabelung und der Struktur entsprechen der REACH-Verordnung 1907/2006/CE. Diese Produkte sind nicht als gefährlich eingestuft. Wir bescheinigen hiermit, dass diese Produkte keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) in Mengen >0,1% (w/w) enthalten.
Verfügbare Zertifikate¶
Kopien der verschiedenen Zertifikate können von https://www.balluff.com auf der entsprechenden Produktseite heruntergeladen werden.