Zubehör¶
Stromanschluss¶
Die 3D Stereokamera verfügt über einen 8-poligen A-codierten M12-Stecker für die Stromversorgung und GPIO-Verbindung zur Robotersteuerung. Verschiedene Verkabelungslösungen können von Drittanbietern bezogen werden. Eine Auswahl an M12-zu-Open-End-Kabeln finden Sie im Folgenden. Der Kunde muss die Stromversorgungs- und GPIO-Anschlüsse an den Kabeln gemäß den in Verkabelung beschriebenen Pinouts bereitstellen. Das Gehäuse der 3D Stereokamera muss geerdet werden.
Von Balluff erhalten Sie passende Kabel in verschiedenen Längen.
Kabel mit M12-Buchse und einseitig offenem Ende für die Stromversorgung und GPIO-Verbindung
- 2 m: BCC0997
- 5 m: BCC0998
- 10 m: BCC0999
- 20 m: BCC09HK
Netzwerkkabel M12 X-kodiert auf RJ45
- 2 m: BCC0HZK
- 5 m: BCC0HZL
- 10 m: BCC0HZM
- 15 m: BCC0JAW
- 20 m: BCC0JAE
- 30 m: BCC0JAF
Netzteile¶
Die 3D Stereokamera ist als EN-55011 Klasse B Gerät klassifiziert, und für kommerzielle, industrielle und geschäftliche Einsatzbereiche vorgesehen. Um die Kamera an ein Gebäudenetz anschließen zu können, wird ein Netzteil gemäß EN 55011/55022 Klasse B benötigt.
Von Balluff erhalten Sie passende industrielle Hutschienen-Netzteile, z.B. BAE0112.
Es darf immer nur eine 3D Stereokamera an eine Spannungsversorgung angeschlossen werden. Die Länge der verwendeten Kabel darf 15 Meter nicht überschreiten.
Ersatzteile¶
Auf Anfrage kann Balluff Kalibriermuster, Stromkabel und Netzwerkkabel als Ersatzteile für die 3D Stereokamera liefern.
SGM®Producer ¶
Die 3D Stereokamera liefert 12MP Kamerabilder und – in Kombination mit dem SGM®Producer – Tiefen-, Konfidenz- und Fehlerbilder. Der integrierte Projektor ermöglicht dichte Tiefenbilder auch in schwach texturierten Szenen und die hohe Auflösung erlaubt die Erkennung von Kleinteilen mit hoher Genauigkeit. Der SGM® Producer kann unter https://www.balluff.com heruntergeladen werden.